Proporcionální redukční ventil VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P-S1C1

558336

GTIN 4052568205201

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Rozsah regulace tlaku
0.1 bar - 10 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1400 l/min