Manometr PAGN-40-232P-P10

563733

GTIN 4052568056872

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Způsob upevnění
montáž do vedení
Rozsah zobrazení
0 bar - 16 bar
Pneumatické připojení
vložka 10 mm
Třída přesnosti měření
2,5