Manometr PAGN-40-145P-P10
563734
GTIN 4052568056889
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Způsob upevnění
montáž do vedení
Rozsah zobrazení
0 bar - 10 bar
Pneumatické připojení
vložka 10 mm
Třída přesnosti měření
2,5