Redukční ventil MS9-LR-G-D5-AG-BAR-AS
564134
GTIN 4052568211578
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Indikace tlaku
s manometrem
Provozní tlak
1 bar - 20 bar
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 4 bar
Max. hystereze tlaku
0.4 bar