Redukční ventil MS12-LR-G-PE6
564888
GTIN 4052568211882
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
12000 l/min - 21000 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.15 bar - 6 bar
Max. hystereze tlaku
0.04 bar