Ventil pro pomalý náběh tlaku a rychlé odvětrání|ventil pro pomalý náběh tlaku MS9-SV-G-C-V24-S-VS

570737

GTIN 4052568217273

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Pneumatické připojení 3
G1 - 1 NPT
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
8300 l/min - 16550 l/min
Provozní tlak
3.5 bar - 16 bar
Druh ovládání
elektrick.