Proporcionální redukční ventil VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4P-S1C1

575234

GTIN 4052568223748

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil
Připojení pneumatiky 1
G1/2
Rozsah regulace tlaku
0.1 bar - 10 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
7000 l/min