Redukční ventil MS4-LR-1/4-D5-A8
578556
GTIN 4052568384548
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2100 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.3 bar - 4 bar
Max. hystereze tlaku
0.25 bar