Manometr MA-63-0,25

7169

GTIN 4052568111021

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Způsob upevnění
montáž do vedení
Rozsah zobrazení
0 bar - 0.25 bar
Pneumatické připojení
G1/4
Třída přesnosti měření
1,6