Proporcionální redukční ventil VPPM-8F-L-1-F-0L2H-LK-S1

8031110

GTIN 4052568281113

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska
Rozsah regulace tlaku
0.02 bar - 2 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
450 l/min