Manometr PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

8081401

GTIN 4052568447670

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Způsob upevnění
montáž do vedení
Rozsah zobrazení
0 bar - 16 bar
Pneumatické připojení
G1/4
Třída přesnosti měření
1,6