Zarážkový válec DFST-63-30-Y4-A-G2
8085906
GTIN 4052568456320
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
63 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
5000 N
Zdvih
30 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač