Zarážkový válec DFST
Zarážkovým válcem DFST zastavíte měkce výrobky, díky tlumené mechanice s kyvnou pákou bez otřesů a hluku. Díky nastavitelnému směru působení jsou DFST velmi přizpůsobivé a robustní - zvládnou náraz zátěže až o hmotnosti 800 kg.
- provedení s lámací pákou
- integrovaný nastavitelný tlumič nárazu pro pozvolné a přizpůsobené zastavení
- hmotnost zátěže při nárazu až 800 kg
- ke snímání poloh na pístu
- nastavitelný směr působení - nástavbu se sklopnou pákou lze natočit do požadovaného směru (90°, 180°, 270°)
- aretace lámací páky
- deaktivace lámací páky
- provedení s kladkami z polyamidu nebo oceli