Redukční ventil MS2-LR-M5-D6-AR-MPA-B

8086636

GTIN 4052568451448

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
M5
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
170 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 7 bar
Max. hystereze tlaku
0.25 bar