Zarážkový válec DFST-80-40-DL-Y4-A-G2
8089688
GTIN 4052568456436
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
80 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
6000 N
Zdvih
40 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač