Manometr PAGN-26-10-P10-RG
8090378
GTIN 4052568462178
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Způsob upevnění
montáž do vedení
Rozsah zobrazení
0 bar - 10 bar
Pneumatické připojení
vložka 10 mm
Třída přesnosti měření
4
Rozsah zobrazení
0 MPa - 1 MPa