Zarážkový válec DFST-50-30-D-Y4-A-G2
8090407
GTIN 4052568456504
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
3000 N
Zdvih
30 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač