Zarážkový válec DFST-32-20-L-Y4-A-G2
8093004
GTIN 4052568465575
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
32 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
1000 N
Zdvih
20 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač