Fluidní sval DMSP-40-120N-RM-CM

8114530

GTIN 4052568459420

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
40
Teoretická síla při 6 barech
6000 N
Jmenovitá délka
120 mm
Max. kontrakce
25% jmenovité délky