Fluidní sval DMSP-5-50N-RM-CM

8114532

GTIN 4052568459437

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
5
Teoretická síla při 6 barech
140 N
Jmenovitá délka
50 mm
Max. kontrakce
20% jmenovité délky