Fluidní sval DMSP-20-100N-RM-CM

8114534

GTIN 4052568459444

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
20
Teoretická síla při 6 barech
1500 N
Jmenovitá délka
100 mm
Max. kontrakce
25% jmenovité délky