Fluidní sval DMSP-10-80N-RM-CM

8114536

GTIN 4052568459451

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
10
Teoretická síla při 6 barech
480 N
Jmenovitá délka
80 mm
Max. kontrakce
25% jmenovité délky