Proporcionální redukční ventil VPPE-3-1-1/8-6-005-E1-F1A
8156421
GTIN 4052568596767
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Rozsah regulace tlaku
0.06 bar - 6 bar
Vstupní tlak 1
6 bar - 8 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
800 l/min