Proporcionální redukční ventily VPPE-3-1-1/8-10-MR-E1-F1A
8168529
GTIN 4052568635497
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Rozsah regulace tlaku
0.1 bar - 10 bar
Vstupní tlak 1
6 bar - 11 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1250 l/min