Paralelní chapadla HPPH-16-16-NC-N-R12
8171873
GTIN 4052568651817
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
plochý způsob upevnění palců chapadla - vedení - ozubená tyč / pastorek - s palcem chapadla - pneumatické chapadlo - nucený průběh pohybu
Zdvih každé čelisti
8 mm
Snímání poloh
s integrovaným odměřováním polohy
Pneumatické připojení
pro nástrčnou koncovku s vnějším Ø 4 mm