Paralelní chapadla HPPH
Kombinace paralelního chapadla a ventilu HPPH byla speciálně vyvinuta pro spolupráci člověka s robotem a díky univerzálnímu rozhraní pro roboty ji lze kombinovat s mnoha koboty nebo roboty. Malá celková výška s malým momentem setrvačnosti znamená značnou dynamiku.
- pro bezpečnou spolupráci člověka s robotem do 0,5 MPa
- Kombinace chapadla a ventilu s integrovanými čidly a malou montážní výškou
- umožňuje zkrácení doby cyklu a úsporu stlačeného vzduchu až o 75 % ve srovnání s jednotlivými komponenty
- certifikace TÜV pro chapadla s palci podle ISO 15066
- pro řadu různých kobotů a robotů díky mechanickému rozhraní robota v souladu s normou ISO 9409-1-50-4-M6
- Pojištění síly úchopu pro spolehlivou manipulaci i v režimu nouzového vypnutí
- všestranné ovládání prostřednictvím digitálních vst./výst. (PNP/NPN) nebo IO-Link®
- trvale udržitelná výroba díky zmenšení spotřeby materiálu
- udržitelný provoz díky integrovanému ovládání