Ventil pro pomalý náběh tlaku a rychlé odvětrání|ventil pro pomalý náběh tlaku MS6-SV-1/2-C-10V24-S-AD7
8172785
GTIN 4052568606169
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
5700 l/min
Provozní tlak
3 bar - 10 bar
Druh ovládání
elektrick.