Ventil s pomalým náběhem tlaku MS6-EDE-1/2-V24-F1A-B
8176513
GTIN 4052568625498
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
5000 l/min
Provozní tlak
3 bar - 7 bar
Druh ovládání
elektrick.