Proporcionální redukční ventily VPPE-3-1-1/4-6-005-E1-F1A

8181681

GTIN 4052568779436

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Rozsah regulace tlaku
0.06 bar - 6 bar
Vstupní tlak 1
6 bar - 8 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1700 l/min