Spínací ventil MS4-EM1-1/4-F1A

8183561

GTIN 4052568630218

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2200 l/min
Provozní tlak
0 bar - 14 bar
Druh ovládání
ruční