Redukční ventil MS4-LR-1/4-D6-A8-E11
8190236
GTIN 4052568635398
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1800 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.3 bar - 7 bar
Max. hystereze tlaku
0.25 bar