Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

05/2027 - Výrobek je výběhový.

11/2027 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

12/2034 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Řídicí jednotky a Motion Control

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Řízení CECC-S

8201112

GTIN 4052568873233

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Počet digitálních vstupů
12
Digitální výstupy, počet
8
Rozhraní průmyslové sítě, připojovací technika
Konektor - Sub-D - 9 pinů
Stupeň krytí
IP20