Řízení CECC
Kompaktní a všestranné řízení s CODESYS poskytuje rozhraní IO-Link Master a Device, stejně jako digitální vst./výst. nebo sériové rozhraní.
- kompaktní volně programovatelný automat
- programování pomocí CODESYS podle IEC 61131-3
- 12 digitálních vstupů, 8 digitálních výstupů, navíc dva rychlé čítače až 200 kHz
- EtherNet 10/100 Mbit/s
- rozhraní USB pro přenos dat