Proporcionální redukční ventily VPPE-3-1-1/4-10-005-E1T-F1A
8202570
GTIN 4052568779566
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Rozsah regulace tlaku
0.1 bar - 10 bar
Vstupní tlak 1
6 bar - 11 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2300 l/min