Přesné redukční ventily MS6-LRP-1/2-PI10-VS
8203862
GTIN 4052568649302
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
9000 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.1 bar - 10 bar
Max. hystereze tlaku
0.05 bar