Paralelní chapadla HPPH-16-16-NC-P-SR12

8205393

GTIN 4052568651848

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Konstrukce
plochý způsob upevnění palců chapadla - vedení - ozubená tyč / pastorek - s palcem chapadla - pneumatické chapadlo - nucený průběh pohybu
Zdvih každé čelisti
8 mm
Snímání poloh
s integrovaným odměřováním polohy
Pneumatické připojení
pro nástrčnou koncovku s vnějším Ø 4 mm