Chapadla soft HPSX-100-4-S-40-BU-RA50

8207884

GTIN 4052568782764

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
100
Pracovní zdvih
30 mm - 125 mm
Min. uchopovaný průměr
80 mm
Max. uchopovaný průměr
110 mm
Celková síla úchopu
23 N