Měkká chapadla HPSX
Měkká chapadla HPSX jsou se svými měkkými palci připravena zejména pro pro šetrný úchop choulostivých předmětů, jako je ovoce nebo luxusní zboží. Přizpůsobují se různým tvarům a geometriím. Chapadla se používají v potravinářském a obalovém průmyslu, ale také v dalších odvětvích, kde se musí spolehlivě manipulovat s citlivými a různě tvarovanými předměty.
- Vhodné pro přímý styk s potravinami podle evropského nařízení (ES) č. 1935/2004
- šetrný úchop choulostivých předmětů díky měkkým palcům
- Méně prostojů strojů, údržby a čištění díky čisté konstrukci a jednoduché instalaci
- přizpůsobivý úchop díky různým velikostem a počtu palců chapadla
- Kolaborativní: měkká konstrukce je vhodná pro použití na kobotech a průmyslových robotech
- jednoduchá a rychlá instalace díky standardizovanému rozhraní ISO ISO50 s definovaným umístěním
- Dodává se v jednotlivých komponentech pro rychlou a snadnou montáž
- Udržitelnost díky prodlouženému životnímu cyklu se zjednodušenou opravitelností
- bezpečnost potravin díky materiálům vhodným pro styk s potravinami (FDA) a stupni krytí IP69K