Chapadla soft HPSX-40-2-S-40-BU-RA50
8207885
GTIN 4052568782771
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Velikost
40
Pracovní zdvih
0 mm - 55 mm
Min. uchopovaný průměr
30 mm
Max. uchopovaný průměr
55 mm
Celková síla úchopu
5 N