Měkká chapadla HPSX-40-4-S-40-BU-RA50

8207887

GTIN 4052568799564

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
40
Pracovní zdvih
0 mm - 55 mm
Min. uchopovaný průměr
30 mm
Max. uchopovaný průměr
55 mm
Celková síla úchopu
9 N