Chapadla soft HPSX-70-3-S-40-BU-RA50
8207889
GTIN 4052568782788
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Velikost
70
Pracovní zdvih
20 mm - 90 mm
Min. uchopovaný průměr
55 mm
Max. uchopovaný průměr
80 mm
Celková síla úchopu
10 N