Měkká chapadla HPSX-70-4-S-40-BU-RA50

8207890

GTIN 4052568799588

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
70
Pracovní zdvih
20 mm - 90 mm
Min. uchopovaný průměr
55 mm
Max. uchopovaný průměr
80 mm
Celková síla úchopu
11 N