Měkká chapadla HPSX-100-3-S-40-BU-RA50
8207892
GTIN 4052568799601
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Velikost
100
Pracovní zdvih
30 mm - 125 mm
Min. uchopovaný průměr
80 mm
Max. uchopovaný průměr
110 mm
Celková síla úchopu
22 N