Spínací ventily MS6-EM1-AGE
8232875
GTIN 4052568778200
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
8700 l/min
Provozní tlak
0 bar - 18 bar
Druh ovládání
ruční