Maznice MS6-LOE-AGE-R

8232972

GTIN 4052568778521

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
7200 l/min
Provozní tlak
1 bar - 16 bar
Minimální průtok pro funkci maznice
50 l/min