Redukční ventily MS6-LR-AGF-D6-VS
8232999
GTIN 4052568782580
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
6500 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.3 bar - 7 bar
Max. hystereze tlaku
0.25 bar