Redukční ventily MS6-LR-AGF-D7
8233000
GTIN 4052568782597
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
5500 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Max. hystereze tlaku
0.25 bar