Ventily s pomalým náběhem tlaku MS4-EDE-1/4-V24-AD13-B

8236747

GTIN 4052568803018

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2000 l/min
Provozní tlak
3 bar - 7 bar
Druh ovládání
elektrick.