Ventily s pomalým náběhem tlaku MS12-DE
Všechny funkce pro úpravu stlačeného vzduchu: proporcionální redukční ventily, spínací ventily, redukční ventily s filtrem a ventily s pomalým náběhem tlaku s bezpečnostní funkcí, filtry, tlaková a průtoková čidla, sušičky, odlučovače vody, čidla, maznice a rozbočovače. Pro každý úkol vhodné řešení. Ve velikostech 4, 6, 9 a 12.
- ventil 2/2 k pomalému náběhu tlaku do pneumatických zařízení s elektricky spínaným okamžikem přepnutí na plný tlak
- napájecí napětí 24 V DC, 110, 230 V AC
- spínatelný přepínací bod tlaku
- k pomalému a spolehlivému najetí pohonu do výchozí polohy
- k zabránění náhlým a nevypočitatelným pohybům
- nastavitelná doba nárůstu tlaku
- Standardní jmenovitý průtok <=22.000 l/min s rozměrem mřížky 124 mm