Redukční ventily s filtrem LFR
Der robuste Filterregler LFR-...-EX4: Zuverlässige Leistung und hohe Beständigkeit für den Einsatz in korrosiven Außenumgebungen
- robustní kovové provedení
- vysoká odolnost korozi (třída odolnosti korozi KBK 3 podle normy Festo 940 070)
- teplota okolí -40 ... +80 °C
- odolnost UV záření a korozivnímu prostředí
- s manometrem nebo bez něj
- bezpečné ruční vypouštění
- energetická účinnost: vynikající hodnoty úniků
- atraktivní cena
- podle směrnice EU pro ochranu proti výbuchu (ATEX)
- velikost: Midi